ベース一式 VX、TS 用

品番: TS 8601860

耐震仕様のエンクロージャーを床面にしっかり固定するために使用します。床面へのしっかりした接続を外部から可能にする、外側配置の M10 メートルねじ。

品番:
TS 8601860
製品説明
耐震仕様のエンクロージャーを床面にしっかり固定するために使用します。床面へのしっかりした接続を外部から可能にする、外側配置の M10 メートルねじ。
材質
コーナーピース:鋼板 5 mm
トリムパネル:普通鋼板2 mm
表面
静電粉体塗装
塗装色
RAL 7022
同梱品
ベース、組立済
コーナーピース 4個
奥行きレール 2本
トリムパネル 2枚、フロント/リア
取り付け部品を含む
注記:
クイックハンドルおよび地震対策キットとの組み合わせで、Telcordia (テルコーディア) GR-63-CORE による地震ゾーン 4 の要件を満たします。
寸法:
高さ: 100 mm
適用
エンクロージャータイプ: VX
TS
幅: = 800 mm
奥行: = 600 mm
1パック
1 個
純質量
15.06 kg
総質量
15.87 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
60.6 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
94039910
EAN
4028177413597
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
製品説明
TS ベース一式 VX、TS 用、高さ: 100 mm、WD: 800x600 mm
資料
White Paper
マニュアル