- 品番:
- VX 8618600
- 製品説明
- VX 連結型エンクロージャーシステムの拡張装備用地震対策キットです。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 注記:
- 大型エンクロージャー VX 8806.000 は、マウンティングプレート上に重量 500 kg の機器を搭載し、サイドパネル、地震対策キット、地震対策ベースおよびクイックハンドルを取り付けた状態で Telcordia (テルコーディア) GR-63-CORE、ゾーン 4 に基づき試験され、その要件を満たしています。
- 適用
- 幅: = 800 mm
高さ: = 2,000 mm
奥行: = 600 mm - 1パック
- 1 個
- 純質量
- 20.4 kg
- 総質量
- 21.38 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177927032
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 製品説明
- VX 地震対策用キット、WHD: 800x2000x600 mm
- 資料
- White Paper
- マニュアル