- 品番:
- SZ 2412216
- 製品説明
- すずめっきを施した銅製で、長さおよび線の太さの異なった 6 種類の、圧着端子付きアース線。平編アースストラップは丸い導線に比べて誘導障害が著しく低く、また極めてフレキシブルに接続できます。
- 断面
- 16 mm²
- 接続
- M8 - M8
- 注記:
- それぞれのエンクロージャーシステムやハウジングシステムの組立説明書または保護導体パンフレットをご参照ください。
- 寸法:
- 長さ: 200 mm
- 1パック
- 10 個
- 純質量
- 0.36 kg
- 総質量
- 0.374 kg
- 関税率番号
- 74198010
- EAN
- 4028177022560
- ETIM 9
- EC000839
- ETIM 8
- EC000839
- ECLASS 8.0
- 27062302
- 製品説明
- SZ 平編アースストラップ、接続: M8, 直径 16 mm²
- 取得認証
- UL + C-UL (listed)
- 資料
- Info sheet