平編アースストラップ

品番: SZ 2412310

亜鉛メッキの銅、様々な長さと断面、圧着端子付き。高周波帯での電流抑制効果を抑えます。柔軟な接続の可能性。

品番:
SZ 2412310
製品説明
すずめっきを施した銅製で、長さおよび線の太さの異なった 6 種類の、圧着端子付きアース線。平編アースストラップは丸い導線に比べて誘導障害が著しく低く、また極めてフレキシブルに接続できます。
断面
10 mm²
接続
M6 - M6
注記:
それぞれのエンクロージャーシステムやハウジングシステムの組立説明書または保護導体パンフレットをご参照ください。
寸法:
長さ: 300 mm
1パック
10 個
純質量
0.3 kg
総質量
0.359 kg
関税率番号
74198010
EAN
4028177022584
ETIM 9
EC000839
ETIM 8
EC000839
ECLASS 8.0
27062302
製品説明
SZ 平編アースストラップ、接続: M6, 直径 10 mm²
取得認証
UL + C-UL (listed)