- 品番:
- SZ 2570000
- 製品説明
- アースストラップや平編アースストラップの固定に使用します。
- 取り付け方法
- 水平・垂直方向の VX エンクロージャーフレームに
- 水平TSフレームに
- VX SE エンクロージャーの水平フレーム (上、奥行き方向) に
- システムセクション 23 x 64 mm に
- システムセクション 23 x 64 mm に
- PS レールシステムに
- グランドプレート
- 注記:
- TS、SE エンクロージャーの水平フレームに取り付けるには、ケージナットあるいはインサートナットが必要になります。
- 寸法:
- ねじ: M6
- 1パック
- 10 個
- 純質量
- 0.1 kg
- 総質量
- 0.13 kg
- 関税率番号
- 73182900
- EAN
- 4028177027992
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 製品説明
- SZ 固定部品 アースストラップおよび平編アースストラップ用、M6