固定部品 グランドプレート用 品番: SZ 2570200 アースストラップのグランドプレートへの固定用。 この製品の販売終了日:: 2020/01/31 記載されている後継品は、アースストラップおよび平編アースストラップ用の固定部品に使用できます: 製品構成 このページのPDFを生成 品番: SZ 2570200 製品説明 アースストラップや平編アースストラップをグランドプレートに固定するために使用します。 メリット タッピングスクリューによる迅速な取り付け 寸法: ねじ: M8 1パック 10 個 純質量 0.14 kg 総質量 0.151 kg 関税率番号 73182900 EAN 4028177565630 ETIM 9 EC001503 ETIM 8 EC001503 ECLASS 8.0 27189234 製品説明 SZ 固定部品 グランドプレート用、M8