- 品番:
- SZ 2335000
- 製品説明
- 鋸歯状爪付のコンタクトワッシャーは、アースストラップの確実な導電締結を可能にします。
- メリット
- 取り付けが適切であると、コンタクトワッシャーと金属部との導電性が確立されます。
- 手作業による塗装剥離が不要になるので、時間の節約が可能
- 表面
- 亜鉛めっき
- 適用ねじ
- M8
- 1パック
- 100 個
- 純質量
- 0.1 kg
- 総質量
- 0.166 kg
- 関税率番号
- 73182200
- EAN
- 4028177021518
- ETIM 9
- EC000098
- ETIM 8
- EC000098
- ECLASS 8.0
- 23090101
- 製品説明
- SZ コンタクトワッシャー、M8
- 資料
- Info sheet