アース アースセット エンクロージャーとボックスのアース用の完全なアースセット。 アースセット 等電位化セット VX IT 用 アースストラップ (長さ 0.3 m) 付き中央アース接続ポイントにより、エンクロージャーフレームをアースネットワーク・等電位化ネットワーク (RBC接続ポイント) に簡単に接続できます。 製品へ アースセット 拡張セット、アース / 等電位化 その他の実装エレメントを等電位化に統合させるために、既存のアースセットあるいは等電位化セットの補足に使用します。拡張コンポーネントとキャビネットフレームの接続を確実にするために使用します。アースストラップは、最適な長さにカットされ、圧着端子付きのため、すぐに使用できます。 製品へ アースセット アースキット TE 用 ボックスフレームのどの部分にも取り付け可能なシステム用アースです。アースストラップは必要長さの圧着端子付き。 製品へ アースセット 等電位化セット プラス VX IT 用 EMC 性能の向上に使用します。 製品へ アースセット 拡張キット 長尺アースレール、垂直用 垂直の電位差均一レールへのアース結線をシステムに合わせて拡張する場合に使います。 製品へ アースセット アースセット クイックボックス用 すべての平らな部分のアースのための、適切な長さのアース用導体を含んでいます。キャップのアースストラップはクイックプラグで、すばやく引き抜くことができて、ドアを開けるとアクセスできます。 製品へ アースセット アースセット KL用 カバーのアースに必要なネジ、ナット、コンタクトワッシャー、アースストラップ(長さ:250 mm、断面積:4 mm²)で構成されています。 製品へ アースセット 長尺アースレール、垂直 VX、VX IT用 同封のアース用導体を使って、Patch-Panelのサポートブラケットを中性点方式で接地できます。アースクリップは可変で調整でき、レールの電流負荷能力は約200 Aです。 製品へ アースセット アースセット、プリアセンブリー済み TS IT用 中性点接地と、ネットワークエンクロージャー内の電位補正レール上の、すでに設置されているアース用導体との統合用。 製品へ アースセット アースセット AX ウォール型キャビネット、3分割型用 製品へ