- 品番:
- DK 5302027
- 製品説明
- アースネットワーク・等電位化ネットワーク (RBC接続ポイント) へのキャビネットフレームの接続を容易にするため中央アース接続ポイント。
- 用途
- 設置されているすべてのコンポーネント間で全パーツに渡る中央等電位化を確立するため、または DIN EN 50 310に準拠した既存の機能接地を確保するために使用します
- 機能方法
- すべてのフラットパーツおよびすべての取り付けコンポーネントを同じ電位するため、キャビネットフレームを中央アース接続ポイントとする。そのために、導電機能付き固定部品あるいは個別のアースストラップ使用する。
- 同梱品
- 7 x アースストラップ (4 mm²)、UL Style 1015 AWG 12、ドアおよびオプションとしてのサイドパネル用
中央アース接続ポイント
取り付け部品を含む
- 注記:
- 最終用途に基づいたリスク評価が資格のある電気技師によって実施され、拡張リスクの可能性が確認されなかった場合、保護接地を実施するための対策は不要です
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.26 kg
- 総質量
- 0.265 kg
- 関税率番号
- 85444290
- EAN
- 4028177955332
- ETIM 9
- EC001503
- ECLASS 8.0
- 27149219
- 製品説明
-
Potential equalisation kit for VX IT, to establish seamless central potential equalisation between all installed components and/or to ensure functional earthing in accordance with DIN EN 50 310