- 品番:
- DK 7829150
- 製品説明
- その他の実装エレメントを等電位化に統合させるために、既存のアースセットあるいは等電位化セットの補足に使用します。拡張コンポーネントとキャビネットフレームの接続を確実にするために使用します。アースストラップは、最適な長さにカットされ、圧着端子付きのため、すぐに使用できます。
- 用途
- 既存のアース / 等電位化セットの拡張に使用します
- 同梱品
- アースストラップ (UL Style 1015 AWG 12):8本
接続アクセサリーを含む - 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.2 kg
- 総質量
- 0.238 kg
- 関税率番号
- 85444290
- EAN
- 4028177302570
- ETIM 9
- EC001503
- ECLASS 8.0
- 27149219
- 製品説明
- DK Earthing extension kit for TS IT, 8 earth straps, UL Style 1015 AWG 12
- 資料
- Info sheet
- マニュアル