- 品番:
- DK 7829152
- 製品説明
- DIN EN 60 950/VDE 0805準拠、Ø 4 mm²。追加で装備されるコンポーネントを無電位に保つため、アースキットDK 7829.150の拡張に使用します。導体長さ、それぞれ300 mm。6.3 mm平型ソケット用、8 mmアースピンまたはコンタクトワッシャーおよびボルトによる固定用。
- 用途
- 現存のアースセットの拡張に使用します。
- 同梱品
- アースストラップ 5本
固定部品および表示用札 - 1パック
- 1 個
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 製品説明
- DK Extension kit for complete earthing kit, 5 earth straps, For TS
- 資料
- Info sheet