- 品番:
- TE 7000675
- 製品説明
- ボックスフレームのどの部分にも取り付け可能なシステム用アースです。アースストラップは必要長さの圧着端子付き。
- 同梱品
- アースストラップ 4本、300 mm
アースストラップ 4本、350 mm
取り付け部品を含む - 注記:
- 最終用途に基づいたリスク評価が資格のある電気技師によって実施され、拡張リスクの可能性が確認されなかった場合、保護接地を実施するための対策は不要です
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.2 kg
- 総質量
- 0.205 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177437357
- ETIM 9
- EC001503
- ECLASS 8.0
- 27149219
- 製品説明
- TE Complete earthing kit, For TE, Ø 4 mm², Imax. 40 A
- 資料
- Quick guide