アースセット KL用

品番: KL 2570100

カバーのアースに必要なネジ、ナット、コンタクトワッシャー、アースストラップ(長さ:250 mm、断面積:4 mm²)で構成されています。

品番:
KL 2570100
製品説明
カバーアースに必要なねじ、ナット、コンタクトワッシャーおよびアースストラップで構成されています。
断面
4 mm²
寸法:
長さ: 250 mm
1パック
5 個
純質量
0.12 kg
総質量
0.158 kg
関税率番号
85444290
EAN
4028177555105
ETIM 9
EC001503
ETIM 8
EC001503
ECLASS 8.0
27149219
製品説明
KL Earthing kit, for KL junction box
資料
Info sheet