- 品番:
- QB 7502240
- 製品説明
- 壁面固定部のすべての平面部のアース用のアースケーブルは、ボックスの奥行きに応じて、適切な長さのものがアースキットに入っています。アースストラップはプラグ式で取り外しが簡単です。ドアが開いていてもアクセスに不便はありません。このため、ボックスカバーは完全に取り外しできます。
- 同梱品
- アースケーブル 1.5 mm²、5本
ケーブルタイ4本
固定部品 - 適用
- エンクロージャータイプ: QuickBox
奥行: 300 mm
400 mm - 1パック
- 1 セット
- 純質量
- 0.039 kg
- 総質量
- 0.041 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177221369
- ECLASS 8.0
- 27149219