アースセット、プリアセンブリー済み TS IT用

品番: DK 7829100

中性点接地と、ネットワークエンクロージャー内の電位補正レール上の、すでに設置されているアース用導体との統合用。

品番:
DK 7829100
製品説明
星形アース用。等電位化レール上の設置済みアースストラップを爪付ワッシャーで確実に導電接合することにより、ネットワーク用ラックを簡単に無電位処理。
同梱品
アース用レール、E-Cu 57、DIN EN 12 163、DIN EN 13 601に準拠
アースケーブル 6 mm²、16本
絶縁ブラケット 2個
取り付け部品を含む
適用
エンクロージャータイプ: TS IT
幅: = 800 mm
高さ: = 2,000 mm
奥行: ≤ 800 mm
1パック
1 個
純質量
1.699 kg
総質量
1.899 kg
関税率番号
74198090
EAN
4028177235274
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
製品説明
DK-TS Earthing kit, pre-assembled, For WHD: 800x2000x ? 800 mm, For TS, TS IT