長尺アースレール、垂直 VX、VX IT用

品番: DK 7545000

同封のアース用導体を使って、Patch-Panelのサポートブラケットを中性点方式で接地できます。アースクリップは可変で調整でき、レールの電流負荷能力は約200 Aです。

品番:
DK 7545000
製品説明
ディストリビューターの 25 mmDINピッチへの取り付け、または482.6 mm (19インチ)マウンティングレールへの取り付けが簡単です。付属のアースストラップにより、各パッチパネルのケーブルクランプブラケットを星形にアース処理することができます。アース端子位置は調節可能です。レールの電流容量は約 200 A。
同梱品
アース用レール、E-Cu 57、DIN EN 12 163、DIN EN 13 601に準拠、15 x 5 mm
null
アースケーブル 6 mm²、長さ = 500 mm 15本
取り付け部品を含む
寸法:
長さ: 1,345 mm
適用
エンクロージャータイプ: VX
VX IT
TS
高さ: 1,600 mm
1パック
1 個
純質量
2.112 kg
総質量
2.312 kg
銅の含有量 (kg / 個)
0.87
関税率番号
74198090
EAN
4028177131873
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
製品説明
DK アースレール、垂直、長さ:1345 mm、アースストラップ:15x6 mm²、長さ:500 mm、導体接続クランプ:16 x 2.5~16 mm²
資料
Info sheet