- 品番:
- DK 7548000
- 製品説明
- ディストリビューターの 25 mmDINピッチへの取り付け、または482.6 mm (19インチ)マウンティングレールへの取り付けが簡単です。付属のアースストラップにより、各パッチパネルのケーブルクランプブラケットを星形にアース処理することができます。アース端子位置は調節可能です。レールの電流容量は約 200 A。
- 同梱品
- アース用レール、E-Cu 57、DIN EN 12 163、DIN EN 13 601に準拠、15 x 5 mm
null
アースケーブル 6 mm²、長さ = 500 mm 15本
取り付け部品を含む
- 寸法:
- 長さ: 1,945 mm
- 適用
- エンクロージャータイプ: VX
VX IT
TS
高さ: 2,200 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 2.407 kg
- 総質量
- 2.74 kg
- 関税率番号
- 74198090
- EAN
- 4028177131934
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- 製品説明
-
DK アースレール、垂直、長さ:1945 mm、アースストラップ:15x6 mm²、長さ:500 mm、導体接続クランプ:16 x 2.5~16 mm²