拡張キット 長尺アースレール、垂直用

品番: DK 7549000

垂直の電位差均一レールへのアース結線をシステムに合わせて拡張する場合に使います。

品番:
DK 7549000
製品説明
垂直の等電位化レールへのアース結線をシステムに合わせて拡張する場合に使います。
同梱品
アースケーブル、6 mm²、長さ = 500 mm
量販品、リング端子、およびコンダクタースリーブ付き
導体接続クランプ 2.5 ~ 16 mm²
取り付け部品を含む
1パック
10 個
純質量
0.58 kg
総質量
0.687 kg
関税率番号
74198090
EAN
4028177187320
ETIM 9
EC001503
ECLASS 8.0
27149219
製品説明
DK 拡張キット、アースレール用。縦方向の等電位化レールへのアースに使用します。アースストラップ:6 mm²、圧着端子およびフェルール端子装着済み、L = 500 mm、アース端子 2.5~16 mm²