アース アース点とアースレール アース点とアースレール。 アース点とアースレール 中央アース接続ポイント アースストラップの、垂直および水平のエンクロージャープロフィールへの接続用。 製品へ アース点とアースレール ESD 接続ポイント 保護が必要な電子コンポーネントのために、この標準化された接続点(押しボタン)を使って、電位補正を実施できます。 製品へ アース点とアースレール アースレール、水平 AX、VX、VX IT、TS、TS IT 用 電位補正レール、電流負荷能力:約200 A。 製品へ アース点とアースレール アースバー 製品へ アース点とアースレール アースプレート Comfort-Panel、Optipanel、VX、TS、VX SE、PCの中への組み込み用。 製品へ アース点とアースレール 長尺アースレール、垂直 VX、VX IT用 同封のアース用導体を使って、Patch-Panelのサポートブラケットを中性点方式で接地できます。アースクリップは可変で調整でき、レールの電流負荷能力は約200 Aです。 製品へ アース点とアースレール 等電位ボンディング用星型金具 8 mmアースボルト用 8 mmのアースボルト用。8 mmのアースボルトでの、もしくは中央アース点との結合における、簡単な電位の補正に使用します。 製品へ