中央アース接続ポイント

品番: DK 7829200

アースストラップの、垂直および水平のエンクロージャープロフィールへの接続用。

品番:
DK 7829200
製品説明
エンクロージャーの垂直および水平プロファイル(フレーム)に、アースストラップや平編アースストラップを接続するために使用します。接続ブラケットをタッピンねじ2個でフレームに接続し、導電を確実にします。アースの接続にはスタッドボルト(M8 x 20 mm)を使います。
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
同梱品
接続ブラケット 1個
固定ねじ 2個
1 x 歯付きワッシャー
ナット M8 1個
コンタクトワッシャーM8 1個
ワッシャー 1枚
1パック
1 個
純質量
0.037 kg
総質量
0.038 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
0.1 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
73269098
EAN
4028177231979
ETIM 9
EC001503
ECLASS 8.0
27149219
製品説明
DK 中央アース接続ポイント
資料
Info sheet