等電位ボンディング用星型金具 8 mmアースボルト用

品番: IT 7548210

8 mmのアースボルト用。8 mmのアースボルトでの、もしくは中央アース点との結合における、簡単な電位の補正に使用します。

品番:
IT 7548210
製品説明
等電位化を容易にするアースコネクターです。そのまま 8 mmアースボルトに、または中央アース接続ポイント 7829.200につなげて使用します。1つのアース接続ポイントに対し平形差込端子(6.3 mm)を 5つまでつなげられます。
同梱品
アースコネクター 10個、固定部品含
1パック
10 個
純質量
0.11 kg
総質量
0.126 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177520264
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
製品説明
DK Potential equalisation star, For earthing bolt, 8 mm, For flat-pin connector, 6,3 mm