アースバー

品番: SZ 2364000

品番:
SZ 2364000
用途
ターミナルクランプ 6 mm²まで(細線)
ターミナルクランプ 10 mm²まで(単線あるいは複数線)
メイン ターミナルクランプ、最大 35 mm²
材質
アースバー:銅
接続端子、リング、ねじ類:スチール
同梱品
アースバー
ねじ 42本 (取り付け済み)
寸法:
長さ: 699 mm
1パック
1 個
純質量
0.5 kg
総質量
0.617 kg
関税率番号
74198090
EAN
4028177022133
ETIM 9
EC000329
ETIM 8
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
製品説明
SZ アースバー、長さ: 699 mm