ESD 接続ポイント

品番: DK 7752950

保護が必要な電子コンポーネントのために、この標準化された接続点(押しボタン)を使って、電位補正を実施できます。

品番:
DK 7752950
製品説明
エンクロージャーでの整備作業や改造作業は電位差が高まり危険なことがあります。電子機器を保護するため、標準化された接続ポイント(押しボタン)を用いて無電位化を図ることができます。接続ポイントはエンクロージャーフレームにねじ 2つで固定します。
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
同梱品
取り付け部品を含む
1パック
1 個
純質量
0.032 kg
総質量
0.035 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
0.1 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
73269098
EAN
4028177325227
ETIM 9
EC002623
ECLASS 8.0
27189234
製品説明
DK ESD connection point