アース

PE-PENレールシステム

PE/PENレールシステム。

PE-PENレールシステム

PE/PEN バスバー E-Cu 製 VX 用

DIN EN 13 601 準拠。穴付き。

PE-PENレールシステム

PE/PEN アングルブラケット VX 用

PE/PEN バスバー 30 x 5、30 x 10、40 x 10 および 80 x 10 mm を固定するために使用します。

PE-PENレールシステム

連結ブラケットE-Cu

バスバー、コンビネーションアングルおよび連結ブラケットによる PE/PEN コンビネーションは、IEC 61 439-1 に準拠した型式試験仕様の構築を可能にします。

PE-PENレールシステム

バスバーホルダー 中性線 (N相)

1極中性導体あるいは PEN 導体の取り付けに使用します。

PE-PENレールシステム

スクリューナットM12

バスバーに穴を開けるための、独立型のローレット付きナット。

PE-PENレールシステム

PE/PEN コンビネーションアングル、E-Cu製 PE/PENコンビネーション用

バスバー、コンビネーションアングルおよび連結ブラケットによるPE/PEN コンビネーションは、型式試験 IEC 61 439-1 準拠の構築を可能にします。