- 品番:
- SV 9686300
- 製品説明
- 1極中性線あるいは PEN 導体の取り付けに使用します。バスバーホルダーは、エンクロージャーフレームに固定します。
- 材質
- ポリアミド
耐燃性 UL 94-HB 適合 - 塗装色
- RAL 9005 近似色
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 取り付けについてのご注意
- 1相当たり、最大4本のバスバー (部分導体) を取り付けることができます
- 1パック
- 2 個
- 純質量
- 0.39 kg
- 総質量
- 0.421 kg
- 関税率番号
- 85469010
- EAN
- 4028177935983
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- 製品説明
- SV Busbar support, N-/PEN conductor, 1-pole, for busbar WH: 50x10 mm, (max. 4x50x10 mm)