E-Cu(電気銅)製バスバー 穴付き

製品番号: SV 9661.160

PE/PENコンビネーションブラケットと連結金具E-Cuと結合して、エンクロージャー、バスバーホルダー、PE/PENコンビネーションへの組み込みに適しています。

製品番号:
SV 9661.160
製品説明
エンクロージャーへの直接取り付けに適しています。バスバーホルダー 9340.000/.010、9340.004、9342.014、3052.000および3073.000。PE/PEN コンビネーションアングルおよび連結ブラケット E-Cuを使用してのPE/PEN コンビネーション。
材質
E-Cu
Ø hole
14 mm
寸法:
長さ: 592 mm
適用
幅: = 600 mm
断面
10 mm x 80 mm
1パック
2 個
純質量
8.34 kg
総質量
8.443 kg
銅の含有量 (kg / 個)
4.17
関税率番号
74071000
EAN
4028177494756
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
製品説明
SV E-Cu(電気銅)製バスバー 穴付き、穴径 Ø 14 mm、WH: 80x10 mm、 長さ: 592mm
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
データシート
詳細技術情報