PE/PEN コンビネーションアングル、E-Cu製 PE/PENコンビネーション用

品番: SV 9661230

バスバー、コンビネーションアングルおよび連結ブラケットによるPE/PEN コンビネーションは、型式試験 IEC 61 439-1 準拠の構築を可能にします。

品番:
SV 9661230
製品説明
バスバー、コンビネーションアングルおよび連結ブラケットによるPE/PEN コンビネーションは、型式試験 IEC 61 439-1 準拠の構築を可能にします。
メリット
既製のコンビネーションアングル、連結ブラケットおよび目的のエンクロージャー幅に合わせてカットされたバスバーにより、取り付けに要する時間とコストを大幅に節約できます。
用途
Form 2~4
他社製品
材質
E-Cu
同梱品
取り付け部品を含む
Approved short-circuit current capability
Icw|30|kA、1秒
適用バスバー
E-Cu(電気銅)製バスバー、穴付き
OUT_CROSS_SECTION_COL_SM
30 ‐ 10 mm
適用バスバー
幅: 30
高さ: 10 mm
1パック
4 個
純質量
2 kg
総質量
2.177 kg
銅の含有量 (kg / 個)
0.408
関税率番号
74198090
EAN
4028177546653
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
製品説明
SV PE/PEN コンビネーションアングル、E-Cu製 PE/PENコンビネーション用、WH: 30x10 mm
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
セキュリティアラート
マニュアル