この製品の販売終了日:: 2021/01/30
- 品番:
- SV 9661235
- 製品説明
- バスバー、コンビネーションアングルおよび連結ブラケットによるPE/PEN コンビネーションは、型式試験 IEC 61 439-1 準拠の構築を可能にします。
- メリット
- 既製のコンビネーションアングル、連結ブラケットおよび目的のエンクロージャー幅に合わせてカットされたバスバーにより、取り付けに要する時間とコストを大幅に節約できます。
- 用途
- Form 2~4
- 他社製品
- 材質
- E-Cu
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- Approved short-circuit current capability
- Icw|18|kA、1秒
- 適用バスバー
- E-Cu(電気銅)製バスバー、穴付き
- OUT_CROSS_SECTION_COL_SM
- 30 ‐ 5 mm
- 適用バスバー
- 幅: 30
高さ: 5 mm - 1パック
- 4 個
- 純質量
- 1.156 kg
- 総質量
- 1.256 kg
- 銅の含有量 (kg / 個)
- 0.198
- 関税率番号
- 74198090
- EAN
- 4028177546677
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- 製品説明
- SV PE/PEN コンビネーションアングル、E-Cu製 PE/PENコンビネーション用、WH: 30x5 mm