この製品の販売終了日:: 2021/01/30
- 品番:
- SV 9661355
- 製品説明
- PE/PEN コンビネーションアングルとの併用で、長方形型バスバーをエンクロージャー間で連結する場合に使用します。
- 材質
- E-Cu
- 適用バスバー
- E-Cu(電気銅)製バスバー、穴付き
- 寸法:
- 長さ: 95 mm
- 適用バスバー
- 幅: 30
高さ: 5 mm - 1パック
- 4 個
- 純質量
- 0.512 kg
- 総質量
- 0.518 kg
- 銅の含有量 (kg / 個)
- 0.128
- 関税率番号
- 74198090
- EAN
- 4028177546707
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- 製品説明
- SV 連結ブラケットE-Cu、長さ: 95 mm、E-Cu 30x5 mm
- 資料
- セキュリティアラート
- マニュアル