PE/PEN バスバー E-Cu 製 VX 用

品番: SV 9686538

DIN EN 13 601 準拠。穴付き。

品番:
SV 9686538
製品説明
穴付き。
材質
E-Cu
Ø hole
11.5 mm
寸法:
長さ: 700 mm
適用
幅: = 800 mm
断面
30 mm x 10 mm
1パック
2 個
純質量
3.72 kg
総質量
3.74 kg
銅の含有量 (kg / 個)
1.86
関税率番号
74071000
EAN
4028177934764
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
製品説明
SV PE/PEN busbar E-Cu, WH: 30x10 mm, L: 700 mm
取得認証
UL + C-UL (listed)
資料
Protective conductor brochure
セキュリティアラート
マニュアル