- 品番:
- SV 9686542
- 製品説明
- 穴付き。
- 材質
- E-Cu
- Ø hole
- 11.5 mm
- 寸法:
- 長さ: 1,100 mm
- 適用
- 幅: = 1,200 mm
- 断面
- 40 mm x 10 mm
- 1パック
- 2 個
- 純質量
- 7.84 kg
- 総質量
- 7.9 kg
- 銅の含有量 (kg / 個)
- 3.92
- 関税率番号
- 74071000
- EAN
- 4028177934832
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- 製品説明
- SV PE/PEN busbar E-Cu, WH: 40x10 mm, L: 1100 mm
- 取得認証
- UL + C-UL (listed)