- 品番:
- SV 9686350
- 製品説明
- エンクロージャープロファイル (エンクロージャーフレーム) に PE/PEN バスバーを固定するために使用します。
- 材質
- 鋼板、3.0 mm
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 1パック
- 2 個
- 純質量
- 0.412 kg
- 総質量
- 0.536 kg
- 関税率番号
- 73182900
- EAN
- 4028177935976
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- 製品説明
- SV PE/PEN angle bracket, for busbar WH: 30x5 mm,, 30/40/80x10 mm
- 取得認証
- UL + C-UL (listed)