ドア / ロック ドア 透視ドアおよび通気孔付き透視ドアは、実装されている機器の確認を容易にします。 リアパネルの代わりに鋼板製ドアを取り付ければ、前後からの内装機器へのアクセスが可能になります。 ドア 内側ドア AX コンパクトエンクロージャー用 確実なアクセス保護の実現に。操作レベルと技術レベルを切り離します。 製品へ ドア 内側ドア AX プラスチックボックス用 確実なアクセス保護の実現に。操作レベルと技術レベルを切り離します。 製品へ ドア 透視フロントドア VX 用 鋼板製ドアやリアパネルの代わりに取り付けます。 製品へ ドア VX IT 用ドア ADO (自動ドア開放) 用 VX IT 透視ドアと鋼板製ドア、アラーム発生時に自動的に開く換気フラップ付き 製品へ ドア ダブルドア VX 用 避難経路の確保などの場合に、800 mm の1枚ドアを 400 mm ドア2枚に変更できます。幅 800 mm のリアパネルの代わりに取り付けることも可能です。 製品へ ドア アルミ製透視ドア、1枚型 VX IT 用 既存のドアと取り替えて使用します。 製品へ ドア 鋼板ドア、両開き2枚ドア、通気型 VX IT 用 既存のドアと取り替えて使用します。パンチングメタル部の開口率は約 85 % です。 製品へ ドア 透視フロントドア TS, TS IT, VX SE 用 鋼板製ドアやリアパネルの代わりに取り付けます。 製品へ ドア ダブルドア TS, TS IT, VX SE 用 避難経路の確保のために、800 mmのドア1枚を400 mmドア2枚に変更しなければならないときなど。 製品へ ドア 透視ドア、ベントスロット付き TS, TS IT, VX SE 用 既存のドアと取り替えて使用します。180°ヒンジと安全ロックNo.3524 E付き回転ハンドル付き。 製品へ ドア 鋼板ドア DK-TS 用 既存のドアと取り替えて使用します。180°ヒンジと安全ロックNo.3524 E付き回転ハンドル付き。 製品へ ドア 鋼板ドア、通気型 DK-TS 用 既存のドアと取り替えて使用します。180°ヒンジと安全ロックNo.3524 E付き回転ハンドル付き。 製品へ ドア 鋼板ドア、両開き2枚ドア、通気型 DK-TS 用 既存のドアと取り替えて使用します。個々のドアの旋回半径が比較的短いので、個々のエンクロージャーの列の間の間隔を小さくすることができます。 製品へ ドア 鋼板製ドア、両開き2枚ドア、密閉型 DK-TS 用 既存のドアと取り替えて使用します。個々のドアの旋回半径が比較的短いので、個々のエンクロージャーの列の間の間隔を小さくすることができます。 製品へ ドア ガラス製ダブルドア DK-TS 用 既存のドアと取り替えて使用します。個々のドアの旋回半径が比較的短いので、個々のエンクロージャーの列の間の間隔を小さくすることができます。 製品へ ドア ロックロッドストッパー CNOMO に準拠 VX、VX IT用 標準ロックあるいは VX クイックハンドルの付いた1枚ドアエンクロージャーおよび透視ドアのロックロッド用。ドアが開いている時に、ストッパーがロックロッドを固定します。 製品へ ドア 保護バー VX、TS、VX SE用 エンクロージャー内への転倒を防止できます。エンクロージャー幅1200 mmに対応していますが、その他のサイズでは短くしたり分割するなどしてお使いいただけます。 製品へ ドア ロック部品 TS, TS IT, VX SE 用 リアパネルの代わりに透視ドアや鋼板ドアを取り付ける時に使います。 製品へ