アルミ製透視ドア、1枚型 VX IT 用

品番: VX 5301423

既存のドアと取り替えて使用します。

品番:
VX 5301423
製品説明
既存のドアと取り替えて使用します
材質
フレーム:アルミニウム押出成形プロファイル
プロファイル、垂直方向アルミ製、アルマイト処理
プロファイル、水平方向:アルミニウム製、塗装済み
透視ガラス板:単層安全ガラス、3 mm
塗装色
VX クイックハンドル、ヒンジ、水平プロファイル (フレーム)RAL 9005
垂直プロファイル (フレーム):銀色
同梱品
安全ロック 3524 E 付きシリンダー錠用 VX クイックハンドル付きドア
3 x 180°ヒンジ、取り付け済み
取り付け部品を含む
取り付けについてのご注意
連結時のドア開角度を 180° にするには、180° 連結ヒンジが必要になります。
注記:
ドア開角度、単独設置時、最大 240°
ドア開角度、連結時、最大 105°
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 55
適用
エンクロージャータイプ: VX IT
幅: = 800 mm
高さ: = 2,000 mm
1パック
1 個
純質量
16.142 kg
総質量
17.2 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
65.5 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
94039910
EAN
4028177955028
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
製品説明
Aluminium glazed door, one-piece for VX IT, to replace existing doors. For enclosure width 800 mm, for enclosure height 2,000 mm, frame: extruded aluminium section
資料
Info sheet