- 品番:
- SZ 1485744
- 材質
- ドアおよびドアフレーム:鋼板製
- 表面
- ドア:静電粉体塗装、テクスチャー仕上げ
ドアフレーム:亜鉛めっき - 塗装色
- ドア:RAL 7035
- 同梱品
- ドア
ダブルビットインサート(3 mm)付きカムロック
固定ねじを含む - 取り付け方法
- AX プラスチック製のサイドパネルにある取り付けボスに
- 注記:
- 標準装備のダブルビットロックインサートは、タイプ Aのロックインサート(27 mm)と交換可能です。
- 適用エンクロージャータイプ
- AX プラスチック製
- 適用幅
- = 400 mm
- 適用高さ
- = 400 mm
- 板厚 (ドア)
- 1 mm
- ドア開角度
- 105°
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 1.94 kg
- 総質量
- 2.04 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177965874
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- 製品説明
- SZ 内側ドア、AX プラスチックボックス (幅x高さ 400x400 mm) 用
- 資料
- マニュアル