内側ドア AX プラスチックボックス用

品番: SZ 1485766

確実なアクセス保護の実現に。操作レベルと技術レベルを切り離します。

ロックインサート

ロックインサート

ロックインサート

ロックインサート

ロックインサート

ロックインサート

ロックインサート

ロックインサート

ロックインサート

品番:
SZ 1485766
材質
ドアおよびドアフレーム:鋼板製
表面
ドア:静電粉体塗装、テクスチャー仕上げ
ドアフレーム:亜鉛めっき
塗装色
ドア:RAL 7035
同梱品
ドア
ダブルビットインサート(3 mm)付きカムロック
固定ねじを含む
取り付け方法
AX プラスチック製のサイドパネルにある取り付けボスに
注記:
標準装備のダブルビットロックインサートは、タイプ Aのロックインサート(27 mm)と交換可能です。
適用エンクロージャータイプ
AX プラスチック製
適用幅
= 600 mm
適用高さ
= 600 mm
板厚 (ドア)
1 mm
ドア開角度
105°
1パック
1 個
純質量
4 kg
総質量
4.12 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177965867
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
製品説明
SZ 内側ドア、AX プラスチックボックス (幅x高さ 600x600 mm) 用
資料
マニュアル
データシート
詳細技術情報