内側ドア AX コンパクトエンクロージャー用

品番: SZ 1381450

確実なアクセス保護の実現に。操作レベルと技術レベルを切り離します。

品番:
SZ 1381450
材質
ドア:鋼板
表面
ドア:静電粉体塗装、テクスチャー仕上げ
塗装色
ドア:RAL 7035
同梱品
ドア
ダブルビットインサート(3 mm)付きカムロック
取り付け部品を含む
取り付け方法
AX 鋼板製および AX ステンレス製に取り付けるには、AX 内装用レールが必要です
注記:
標準装備のダブルビットロックインサートは、タイプ Aのロックインサート(27 mm)と交換可能です。
適用エンクロージャータイプ
AX 鋼板製
適用幅
= 400 mm
適用高さ
= 500 mm
板厚 (ドア)
1 mm
ドア開角度
100°
1パック
1 個
純質量
2.6 kg
総質量
2.64 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177971165
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
製品説明
SZ 内側ドア、AX コンパクトエンクロージャー (鋼板製) 用、適用ハウジング幅x高さ:400x500 mm
資料
マニュアル