- 品番:
- SZ 1381550
- 材質
- ドア:鋼板
- 表面
- ドア:静電粉体塗装、テクスチャー仕上げ
- 塗装色
- ドア:RAL 7035
- 同梱品
- ドア
ダブルビットインサート(3 mm)付きカムロック
取り付け部品を含む - 取り付け方法
- AX 鋼板製および AX ステンレス製に取り付けるには、AX 内装用レールが必要です
- 注記:
- 標準装備のダブルビットロックインサートは、タイプ Aのロックインサート(27 mm)と交換可能です。
- 適用エンクロージャータイプ
- AX 鋼板製
- 適用幅
- = 500 mm
- 適用高さ
- = 500 mm
- 板厚 (ドア)
- 1 mm
- ドア開角度
- 100°
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 3.1 kg
- 総質量
- 3.16 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177971141
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- 製品説明
- SZ 内側ドア、AX コンパクトエンクロージャー (鋼板製) 用、適用ハウジング幅x高さ:500x500 mm
- 資料
- マニュアル