- 品番:
- IT 7100510
- メリット
- アップグレードされたアクセス保護
- 非対称の両開きリアドアは、最適なサービスアクセスを実現します
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 電着浸漬下塗りおよび静電粉体塗装
- 塗装色
- RAL 9005
- 同梱品
- フロントドア、1枚型、通気型
非対称的な両開きリアドア、通気型
フロント側とリア側のドア、クイックハンドルに押しボタン式ロック付き
ヒンジ 12個 - 寸法:
- 幅: 596 mm
高さ: 2,236 mm
奥行: 35 mm - 1パック
- 2 個
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177998612
- ETIM 9
- EC000747
- 製品説明
- OCP ドアセット、1枚型フロントドアと2枚型リアドアで構成、RAL 9005、OCP ラック ORV3 (44 U) 用
- 資料
- マニュアル