透視フロントドア TS 8用

品番: TS 8610600

TS 8用透視ドア、普通鋼板ドアもしくはリアパネルの代用品。

品番:
TS 8610600
製品説明
鋼板製ドアやリアパネルの代わりに取り付けます。
材質
フレーム:アルミニウム押出成形プロファイル
コーナーピース:亜鉛ダイカスト
透視ガラス板:単層安全ガラス、3 mm
表面
静電粉体塗装
塗装色
RAL 7035
透視ガラス板(内側からガラスマスクをプリントしてあります):RAL 7015
同梱品
安全ガラス付き透視ドアフレーム
ロッキングロッド、ダブルビット仕様
180°ヒンジ (4個)
可視面積:ドア幅からマイナス140 mm、ドア高さからマイナス160 mm
可視面積
透視窓幅: 460 mm
透視窓高さ: 1,840 mm
透視窓高さ
1,840 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 55
適用
エンクロージャータイプ: DK-TS
TS 8
SE
幅: = 600 mm
高さ: = 2,000 mm
1パック
1 個
純質量
14.51 kg
総質量
15 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177211803
ECLASS 8.0
27182204
資料
マニュアル
データシート
Technical Data sheet