- 品番:
- TS 8610800
- 製品説明
- 鋼板製ドアやリアパネルの代わりに取り付けます。
- 材質
- フレーム:アルミニウム押出成形プロファイル
コーナーピース:亜鉛ダイカスト
透視ガラス板:単層安全ガラス、3 mm - 表面
- 静電粉体塗装
- 塗装色
- RAL 7035
透視ガラス板(内側からガラスマスクをプリントしてあります):RAL 7015 - 同梱品
- 安全ガラス付き透視ドアフレーム
ロッキングロッド、ダブルビット仕様
180°ヒンジ (4個)
可視面積:ドア幅からマイナス140 mm、ドア高さからマイナス160 mm - 可視面積
- 透視窓幅: 640 mm
透視窓高さ: 1,840 mm - 透視窓高さ
- 1,840 mm
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 55
- 適用
- エンクロージャータイプ: DK-TS
TS 8
SE
幅: = 800 mm
高さ: = 2,000 mm - 1パック
- 1 個
- 純質量
- 33.25 kg
- 総質量
- 35 kg
- 関税率番号
- 76101000
- EAN
- 4028177211834
- ECLASS 8.0
- 27182204
- 資料
- マニュアル
- データシート
- Technical Data sheet