製品販売終了日:: 2021/10/31
- 品番:
- DK 7824225
- 製品説明
- 既存のドアと取り替えて使用します。180°ヒンジと安全ロックNo.3524付きです。ロックはクイックハンドルと交換も可能です。
- 材質
- 鋼板製
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 55
- 適用
- エンクロージャータイプ: DK-TS
幅: 600 mm
高さ: 2,200 mm - 1パック
- 1 個
- 純質量
- 29.45 kg
- 総質量
- 31 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177246492
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204