鋼板ドア、通気型 DK-TS 用

品番: DK 7824203

既存のドアと取り替えて使用します。180°ヒンジと安全ロックNo.3524 E付き回転ハンドル付き。

品番:
DK 7824203
製品説明
180°ヒンジと安全ロック No.3524 E 付き回転ハンドル付きです。ロックはクイックハンドルと交換も可能です。アクティブ機器の比率が高いネットワークラックで通気を良くするために使います。通気仕様ドアの表面の通気性は > 78 % です。
材質
鋼板製
塗装色
RAL 7035
同梱品
取り付け部品を含む
適用
エンクロージャータイプ: DK-TS
幅: 600 mm
高さ: 2,000 mm
1パック
1 個
純質量
14.3 kg
総質量
15.3 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177237636
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204