この製品の販売終了日:: 2020/01/30
- 製品番号:
- DK 7824.223
- 製品説明
- 180°ヒンジと安全ロック No.3524 E 付き回転ハンドル付きです。ロックはクイックハンドルと交換も可能です。アクティブ機器の比率が高いネットワークラックで通気を良くするために使います。通気仕様ドアの表面の通気性は > 78 % です。
- 材質
- 鋼板製
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 適用
- エンクロージャータイプ: DK-TS
幅: 600 mm
高さ: 2,200 mm - 1パック
- 1 個
- 純質量
- 19.285 kg
- 総質量
- 20.3 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177234215
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204