- 品番:
- DK 7824201
- 製品説明
- 最適な通気性を確保するための、開口率 > 78 %のパーフォレーション(通気口)付き面が両側にあります。
- 材質
- ドア:鋼板
透視ガラス板:単層安全ガラス、3 mm
- 表面
- 静電粉体塗装
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 透視ドア、ベントスロット付き
安全ロック 3524 E 付きシリンダー錠用クイックハンドル
180°ヒンジ (4個)
取り付け部品を含む
- 取り付けについてのご注意
- 鋼板製ドア付きの TS 連結エンクロージャーに使用できるのは、180° ヒンジ 7824.520 のみです。
- 適用
- エンクロージャータイプ: TS
TS IT
SE
幅: 600 mm
高さ: 2,000 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 19.38 kg
- 総質量
- 20.4 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177236134
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- 製品説明
-
DK-TS Glazed door, WxH: 600x2000 mm, Vented