この製品の販売終了日:: 2014/12/30
- 品番:
- DK 7824282
- 製品説明
- 透視ドア、4点ロッドロック、安全ロック 3524 E 付きシリンダー錠用クイックハンドル付き。分割仕様なので連結されたラック列同士の距離を短くでき、アクセスが同時にしやすくなります。180°ヒンジが付いているのでドアは最大角度に開きます。
- 材質
- フレーム:鋼板
透視ガラス板:単層安全ガラス、3 mm - 表面
- 静電粉体塗装
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 注記:
- 高さ 2200 スイングフレーム45 HE と組合わせることはできません。
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 55
- 適用
- エンクロージャータイプ: TS 8
幅: 800 mm
高さ: 2,200 mm - 1パック
- 1 個
- 純質量
- 37.6 kg
- 総質量
- 37.6 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177570931
- ECLASS 8.0
- 27182204