- 品番:
- DK 7824490
- 製品説明
- 180°ヒンジと安全ロック No.3524 E 付きクイックハンドルを含むロッドロック (3点ロックシステム) が付いています。各ドアの開扉範囲が狭いため、連結されたラック列同士の間隔を縮めることができます。
- 材質
- フレームパーツ:アルミニウム
透視ガラス板:単層安全ガラス、5 mm - 塗装色
- フレーム:RAL 7035
透視窓:淡彩 - 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 注記:
- スウィングフレームとの併用はできません
- 適用
- エンクロージャータイプ: DK-TS
幅: 800 mm
高さ: 2,000 mm - 1パック
- 1 個
- 純質量
- 24.951 kg
- 総質量
- 26.264 kg
- 関税率番号
- 76169990
- EAN
- 4028177442467
- ECLASS 8.0
- 27182204
- 製品説明
- DK All-glass door, vertically divided, WxH: 800x2000 mm, 180° hinges, Comfort handle incl. Security lock 3524 E