ダブルドア TS, TS IT, VX SE 用

品番: TS 8801450

避難経路の確保のために、800 mmのドア1枚を400 mmドア2枚に変更しなければならないときなど。

品番:
TS 8801450
製品説明
避難経路の確保などの場合に、800 mmの1枚ドアを400 mmドア2枚に変更できます。
材質
鋼板製
表面
電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装
塗装色
RAL 7035
同梱品
ドア 2枚、ドアフレーム含む
ヒンジ
ロック部品
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 55
適用
エンクロージャータイプ: TS
TS IT
VX SE
幅: = 800 mm
高さ: = 2,000 mm
1パック
1 個
純質量
33.8 kg
総質量
40 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177325630
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
製品説明
TS ダブルドア、TS, TS IT, SE用、WH: 800x2000 mm
資料
Info sheet