- 品番:
- TS 8801010
- 製品説明
- 独立した開閉器室などのオープンフレームのエンクロージャーで、ドアの代わりとして使用できます。開放されたエンクロージャー内への転倒を防止できます。メンテナンス時には簡単に取り外し可能です。
- 材質
- 木材、塗装済み
- 塗装色
- RAL 3000
- 長さ
- 1,090 mm
- 注記:
- 他のサイズ(エンクロージャー幅-110mm)用に切断可能
- 適用
- エンクロージャータイプ: VX
TS
VX SE
幅: ≤ 1,200 mm - 適用エンクロージャータイプ
- VX
- TS
- VX SE
- 適用
- エンクロージャータイプ: VX: ≤ 1,200 mm
エンクロージャータイプ: TS
エンクロージャータイプ: VX SE - 1パック
- 1 個
- 純質量
- 1.084 kg
- 総質量
- 1.284 kg
- 関税率番号
- 44219999
- EAN
- 4028177516984
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 製品説明
- TS 保護バー TS、SE用、幅: 1200 mm(カット可能)、長さ: 1090 mm