鋼板製ドア、両開き2枚ドア、密閉型 DK-TS 用

品番: DK 7816360

既存のドアと取り替えて使用します。個々のドアの旋回半径が比較的短いので、個々のエンクロージャーの列の間の間隔を小さくすることができます。

品番:
DK 7816360
製品説明
130°ヒンジと安全ロック No.3524 E 付きシリンダー錠用クイックハンドルを含むロッドロック (3点ロックシステム) が付いています。各ドアの開扉範囲が狭いため、連結されたラック列同士の間隔を縮めることができます。
材質
鋼板製
同梱品
取り付け部品を含む
品番について
ドアフレームは付属しません。ドア補強フレームをご希望の場合はご相談ください。
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 55
適用
エンクロージャータイプ: DK-TS
幅: 600 mm
高さ: 2,000 mm
1パック
1 個
純質量
26.6 kg
総質量
28 kg
関税率番号
94032080
EAN
4028177330498
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204